Horizontal – RM-Serie


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spannungsbereich: 50 V, 100 V, 200 V und 500 V Standard (andere Nennspannungen sind verfügbar)
  • Kapazitätsbereich: 0.001 uF bis 400 uF
  • Anschlussausführungen sowohl für Durchsteck- als auch für Oberflächenmontage-Lötverfahren verfügbar (RoHS-konform)

Die RM-Serie ist die RoHS-konforme Version der SM-Serie. Wie die SM-Serie ist auch die RM-Serie für den Einsatz als Eingangs- oder Ausgangsfilter in Hochgeschwindigkeits-Schaltnetzteilen konzipiert. Diese Arten von Netzteilen stellen hohe Anforderungen an die verwendeten Kondensatoren, und die RM-Serie erfüllt diese Anforderungen mit ihrem niedrigen ESR (äquivalenter Serienwiderstand) und ESL (äquivalente Serieninduktivität). Mit dem zusätzlichen Vorteil der RoHS-Konformität sind diese Kondensatoren ideal für die umweltfreundliche Elektronik von heute.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

RM-Stil
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen