Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hi-Rel-Screening-Option gemäß MIL-PRF-49470 verfügbar
- Spannungsbereich: 50 V bis 500 V
- Extrem hohe Kapazität pro Volumeneinheit (Kapazitätsbereich 0.56 µF bis 120 µF)
- Flache Anschlussleitungen der Ausführungen „K“ und „M“, um eine minimale Höhe bei der Oberflächenmontage des Lötmittels zu gewährleisten (RoHS-konform)
Typische Anwendungen
- Entwickelt für den Einsatz in Anwendungen von High-End-DC/DC-Wandlern bis hin zu allgemeinen Stromversorgungen, Telekommunikationsnetzen, Snubbern, Instrumententafeln für die Luft- und Raumfahrt, Hybrid-Stromversorgungsanwendungen und mehr
Die RMM-Serie ist die RoHS-konforme Version der SMM-Serie. Sie bietet weiterhin alle Eigenschaften der SMM-Serie, einschließlich der hohen Dielektrizitätskonstante (K) für einen erweiterten Kapazitätsbereich. Die Kondensatoren der SMM- und RMM-Serie sind für den Einsatz in Anwendungen konzipiert, die von High-End-DC/DC-Wandlern bis hin zu allgemeinen Stromversorgungen, Telekommunikationsnetzen, Snubbern, Instrumententafeln für die Luft- und Raumfahrt, Hybrid-Stromversorgungsanwendungen und mehr reichen. Mit dem zusätzlichen Vorteil der RoHS-Konformität sind diese Kondensatoren ideal für die umweltfreundliche Elektronik von heute.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Spice-Modelle / Software