Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einzigartige vertikal gestapelte Konstruktion mit hohem CV, niedrigem ESR
- Spannungsbereich: 25, 50 und 100 V
- Kapazitätsbereich: 8.2 µF bis 82 µF
- Hohe Strombelastbarkeit
Typische Anwendungen
- Spannungsentlastende Anschlussrahmen sorgen für eine effektive mechanische Entkopplung der Keramikchips von der Platine und minimieren die durch Biegen, Vibrationen und Temperaturschwankungen der Platine verursachte Spannung.
Der RoHS-konforme Mini-TurboCap™ (RT10-Serie) besteht aus hochmodernen BME-MLC-Kondensatoren (Base Metal Electrode), die sehr hohe CV-Werte sowie extrem niedrige ESR- und ESL-Werte erreichen. Das Ergebnis sind sehr hohe Kapazitätswerte, die eine Reduzierung des Platzbedarfs bei Bauteilen und Platine ermöglichen. Spannungsentlastende Anschlussrahmen sorgen für eine effektive mechanische Entkopplung der Keramikchips von der Platine und minimieren die durch Biegen, Vibrationen und Temperaturschwankungen der Platine verursachte Spannung. Die Chips werden mit Hochtemperaturlot am Anschlussrahmen befestigt, wodurch das Risiko eines Lötrückflusses während der Montage auf der Platine vermieden wird. Mit dem zusätzlichen Vorteil der RoHS-Konformität sind diese Kondensatoren ideal für die umweltfreundliche Elektronik von heute.