Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 25 V und 100 V
- Kapazitätsbereich: 8.2 µF bis 220 µF
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
- Filter in den Eingangs- und Ausgangsstufen von Schaltnetzteilen (SMPS)
- Entwickelt für die Handhabung hoher Welligkeitsströme bei hohen Frequenzen und hohen Leistungspegeln
Die RT-Serie ist die RoHS-konforme Version der ST-Serie. Diese RoHS Turbocaps™ zeichnen sich durch eine sehr hohe Kapazität bei geringem Volumen aus. Durch vertikales Stapeln der Keramikelemente wird der Platzbedarf für die Montage der Kondensatoren erheblich reduziert. TurboCaps™ eignen sich ideal als Filter in den Eingangs- und Ausgangsstufen von Schaltnetzteilen (SMPS). Die DIP-Leitungen in Durchsteck- oder Oberflächenmontagekonfigurationen bieten eine hervorragende Zugentlastung für die Keramikelemente. Die Leitungen entkoppeln die Teile effektiv von der Platine und minimieren thermisch oder mechanisch bedingte Spannungen, die während der Montage, Temperaturzyklen oder anderen Umgebungsbedingungen auftreten. Mit dem zusätzlichen Vorteil der RoHS-Konformität sind diese Kondensatoren ideal für die umweltfreundliche Elektronik von heute.