Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hi-Rel-Screening-Option gemäß MIL-PRF-49470 verfügbar
- Spannungsbereich: 50 V, 100 V, 200 V und 500 V Nennwerte Standard (andere Nennspannungen sind verfügbar)
- Kapazitätsbereich: 0.15 µF bis 1300 µF
- Anschlussausführungen sowohl für Durchsteck- als auch für Oberflächenmontage-Lötverfahren erhältlich
Die SM9-Serie bietet eine gekapselte Version der SM-Serie. Hochgeschwindigkeits-Schaltnetzteile stellen hohe Anforderungen an die Kondensatoren, die in den Eingangs- oder Ausgangsfiltern von resonanten DC-DC- oder pulsmodulierten DC-DC-Wandlern verwendet werden. KYOCERA AVX Corporation hat die SM9-Serie für diese Schaltanwendungen entwickelt. Diese Kondensatoren wurden umfassend getestet und charakterisiert und haben nahezu ideale Leistungen erbracht, um die strengen Anforderungen dieser Anwendungen zu erfüllen. Eine große Auswahl an Größen, Nennspannungen und Konfigurationen steht zur Verfügung, um dem Schaltungsentwickler viele Optionen zu bieten. Darüber hinaus bietet die SM9-Serie den zusätzlichen Vorteil, gekapselt zu sein.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Spice-Modelle / Software