Horizontal – SMM-Serie


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hi-Rel-Screening-Option gemäß MIL-PRF-49470 verfügbar
  • Spannungsbereich: 50 V bis 500 V
  • Extrem hohe Kapazität pro Volumeneinheit (Kapazitätsbereich 0.56 µF bis 120 µF)
  • Flache Anschlussleitungen der Ausführungen „K“ und „M“, um eine minimale Höhe bei der Oberflächenmontage des Lötmittels zu gewährleisten
Typische Anwendungen
  • Entwickelt für den Einsatz in Anwendungen von High-End-DC/DC-Wandlern bis hin zu allgemeinen Stromversorgungen, Telekommunikationsnetzen, Snubbern, Instrumententafeln für die Luft- und Raumfahrt, Hybrid-Stromversorgungsanwendungen und mehr

SMM-Stapelkondensatoren bieten eine hohe Dielektrizitätskonstante (K), die einen erweiterten Kapazitätsbereich ermöglicht. Die höheren Kapazitätswerte in den kleineren Gehäusegrößen reduzieren den Platzbedarf auf der Platine, der zur Montage dieser Komponenten benötigt wird. Die Kondensatoren der SMM-Serie sind für den Einsatz in Anwendungen konzipiert, die von High-End-DC/DC-Wandlern bis hin zu allgemeinen Stromversorgungen, Telekommunikationsnetzen, Snubbern, Instrumententafeln für die Luft- und Raumfahrt, Hybridstromanwendungen und mehr reichen. Jüngste Fortschritte in der Kondensatorherstellungstechnologie haben es KYOCERA AVX ermöglicht, unsere branchenführende SM-Serie zu erweitern und unseren Kunden ein Bauteil mit kleinerem Platzbedarf anzubieten.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

SMM-Stil
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen