Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 200 °C
- Kapazitätsbereich: 100 pF bis 340 µF
- SMD-konform
- Spannungsbereich: 25 V bis 1000 V
Typische Anwendungen
- Vorgesehen für die Ölförderung im Bohrloch, einschließlich der Protokollierung während des Bohrens, geophysikalischer Sonden sowie Raum- und Luftfahrtelektronik
Gestapelte Schaltnetzteilkondensatoren (SMPS) im SMX-Stil mit mehrschichtiger Keramikkonstruktion (MLCC) eignen sich ideal für Hochtemperaturanwendungen bis zu 200 °C. Dieses Produkt ist für die Ölförderung im Bohrloch, einschließlich der Protokollierung während des Bohrens, geophysikalische Sonden sowie für die Raumfahrt- und Luftfahrtelektronik vorgesehen. Das Hochtemperaturlot, das beim Bau von SMX-Teilen verwendet wird, gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
Das breite Produktangebot bietet Entwicklern eine Lösung für Kondensatoren mit hohem Kapazitätswert und hoher Spannung bis 200ºC. Die Kondensatoren im SMX-Stil eignen sich ideal für Anwendungen als Gleichstromfilter in Hochleistungs-Hochfrequenz-Motorantrieben, Schaltkreisen mit hohem Impulsstrom sowie in der Niederleistungselektronik.