Vertikal – TurboCap™ | ST12/ST20-Serie


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einzigartige vertikal gestapelte Konstruktion mit hohem CV, niedrigem ESR
  • Spannungsbereich: 25, 50 und 100 V
  • Kapazitätsbereich: 8.2 µF bis 220 µF
  • Hohe Strombelastbarkeit
Typische Anwendungen
  • Ideal geeignet als Filter in den Eingangs- und Ausgangsstufen von Schaltnetzteilen (SMPS)

Die TurboCap™ MLC-Kondensatoren von KYOCERA AVX zeichnen sich durch eine sehr hohe Kapazität bei geringem Volumen aus. Durch vertikales Stapeln der Keramikelemente wird der Platzbedarf für die Montage der Kondensatoren erheblich reduziert. TurboCaps™ eignen sich ideal als Filter in den Eingangs- und Ausgangsstufen von Schaltnetzteilen (SMPS). Die DIP-Leitungen in Durchsteck- oder Oberflächenmontagekonfigurationen bieten eine hervorragende Zugentlastung für die Keramikelemente. Die Leitungen entkoppeln die Teile effektiv von der Platine und minimieren thermisch oder mechanisch induzierte Spannungen, die während der Montage, Temperaturzyklen oder anderen Umgebungsbedingungen auftreten.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TurboCap™ (ST12/ST20)
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen