Leistungsmerkmale und Vorteile
- Die APS COTS+-Reihe wird standardmäßig umfangreichen Zuverlässigkeitstests unterzogen, was zu einer extrem niedrigen Ausfallrate von ≤1ppb führt
- Die APS COTS+-Reihe ist mit Flexiterm® erhältlich, das eine hohe thermomechanische Belastbarkeit bietet
- Hoher CV-Bereich ermöglicht Platzersparnisse auf der Platine
Typische Anwendungen
- Logistik
- Telekommunikation
- Aviation
- Militär
Die APS COTS+-Serie mehrschichtiger Keramikkondensatoren bietet dem Kunden eine hochzuverlässige Lösung mit einer extrem niedrigen Ausfallrate (≤1ppb) in einer Vielzahl von Gehäusegrößen und Spannungen. Die APS COTS+-Reihe umfasst eine breite Palette von Dielektrikumtypen, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen, vom Dielektrikum mit niedriger Temperatur-/Spannungskapazitätsänderung, NPO, über X7R mit hoher Vorformkapazitätsspannung bis hin zu hochtemperaturzuverlässigen Dielektrika wie X8R/L. APS COTS+-Kondensatoren haben einen größeren Kapazitätsbereich als MIL-spezifizierte Teile, was den Anforderungen an höhere CV-Anforderungen und Platzersparnisse auf der Platine gerecht wird. Jede Produktionscharge wird umfassend getestet, sodass keine kundenspezifischen Zeichnungen erforderlich sind. Das Testverfahren verwendet viele der MIL-STD-Testmethoden gemäß MIL-PRF-55681 und weist eine Feldausfallrate von weniger als 1ppb auf. Die APS COTS+-Testserie verwendet das einzigartige interne Maverick-Testerkennungssystem von KYOCERA AVX, das Ausfälle aufgrund von Kindersterblichkeit ausschließt.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.