Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 16 V und 25 V
- Kapazitätsbereich: 2200 pF bis 1 µF
- Dielektrika: VHT (Klasse II) und C0G/NP0 (Klasse I)
Typische Anwendungen
- „Downhole“-Ölexploration
- Luft- und Raumfahrtprogramme
Aktuelle militärische Spezifikationen sowie die meisten kommerziellen Anwendungen erfordern eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Der aufstrebende Markt für Hochtemperaturelektronik verlangt jedoch Kondensatoren, die bei Temperaturen über 125 °C zuverlässig funktionieren. Die neue Produktlinie an Hochtemperatur-Chipkondensatoren von KYOCERA AVX mit nachgewiesener Langzeitbetriebsfähigkeit bis 250 °C ist eine Antwort auf die Anforderungen sowohl des Militärs als auch der kommerziellen Wirtschaft. Die neuen Kondensatoren zeichnen sich durch hohe Strombelastbarkeit, hohen volumetrischen Wirkungsgrad, hohen Isolationswiderstand und niedrigen ESR/ESL aus. Dieses Produkt wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt, wie z. B. die Ölförderung im Bohrloch sowie Luft- und Raumfahrtprogramme.