Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannung: bis zu 100 V
- Kapazitätsbereich: 4.7 nF bis 2.2 uF
- Dielektrikum: X7R
Typische Anwendungen
- Allgemeiner ESD-Schutz von I/O-Gates
Die ESD-Safe™-Serie ist ein verbesserter MLC-Kondensator, der speziell für den allgemeinen Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) entwickelt und konstruiert wurde. Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie ideal für elektronische Geräte mit hoher Dichte. Kondensatoren sind gemäß AEC-Q200-Standard qualifiziert. Detaillierte AEC-Q200-Qualifizierungsdaten sind auf Anfrage erhältlich.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt / Kataloge - Klicken Sie hier zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.
Umwelt-/Compliance-Dokumente