Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannung: bis zu 100 V
- Kapazitätsbereich: 10 pF (NP0) bis 100 nF (X7R)
- Dielektrikum: NP0 (C0G) oder X7R oder (optional X8R)
Typische Anwendungen
- Automotive-Anwendungen
Als Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Kondensatorarrays freut sich KYOCERA AVX, eine Reihe von AEC-Q200-qualifizierten Arrays anbieten zu können, die unser Produktangebot für die Automobilindustrie ergänzen. Sowohl die 0612-Element-Kondensatorarrays KYOCERA AVX 0508 als auch 4 sind nach den Automobilspezifikationen AEC-Q200 qualifiziert. AEC-Q200 ist der Qualifikationsstandard der Automobilindustrie und ein detailliertes Qualifikationspaket ist auf Anfrage erhältlich. Alle Produktionsanlagen von KYOCERA AVX für Kondensatorarrays für die Automobilindustrie sind nach ISO/TS 16949:2002 zertifiziert.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer