Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannung: bis zu 100 V
- Kapazitätsbereich: 1 nF bis 470 nF
- Dielektrikum: X7R
Typische Anwendungen
- Sortiment an Komponenten speziell für sicherheitskritische Anwendungen
KYOCERA AVX hat eine Reihe von Komponenten speziell für sicherheitskritische Anwendungen entwickelt. Unter Verwendung der preisgekrönten FLEXITERM™-Schicht in Verbindung mit dem Kaskadendesign, das zuvor für Hochspannungs-MLCCs verwendet wurde, ist jetzt eine Reihe von Keramikkondensatoren für Kunden verfügbar, die Komponenten benötigen, die mit branchenführenden Sicherheitsfunktionen ausgestattet sind. Die FLEXITERM™-Schicht schützt das Bauteil vor Schäden an der Keramik, die durch mechanische Beanspruchung bei der Leiterplattenbestückung oder beim Einsatz beim Endkunden entstehen. Die meisten MLCC-Ausfälle sind auf mechanische Schäden durch Platinenbiegungen zurückzuführen. Die Hinzufügung der Kaskadenstruktur schützt die Komponente vor einem Ausfall aufgrund eines geringen Isolationswiderstands, der auf andere häufige Fehlerursachen zurückzuführen ist, wie z. B. Schäden durch thermische Belastung, Schäden durch wiederholte ESD-Einwirkungen und Beschädigungen bei der Platzierung. Durch die Integration der Kaskadendesignstruktur als Ergänzung zur FLEXITERM™-Schicht verfügt die FLEXISAFE-Kondensatorreihe über unschlagbare Sicherheitsmerkmale.