Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannung: bis zu 200 V
- Kapazitätsbereich:
270pF bis 22uF (2220, 25Vdc) - Dielektrikum: X7R, X8R
Typische Anwendungen
- Verbesserte Zuverlässigkeit
- Hervorragende mechanische Leistung und thermomechanische Leistung
Mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCCs), ausgestattet mit einem flexiblen Anschlusssystem von KYOCERA AVX – FLEXITERM®. Kondensatoren weisen eine hervorragende Beständigkeit sowohl gegenüber mechanischer als auch thermischer Belastung auf. Kondensatoren sind gemäß AEC-Q200-Standard qualifiziert. Detaillierte AEC-Q200-Qualifizierungsdaten sind auf Anfrage erhältlich.
FLEXITERM® wurde entwickelt, um die mechanische Biegung und Temperaturwechselleistung zu verbessern. Der Standard der Automobilindustrie für die Durchbiegung beträgt mindestens 2 mm. Mit FLEXITERM® bietet KYOCERA AVX eine Biegung von bis zu 5 mm ohne innere Risse. Über 5 mm hinaus fällt der Kondensator im Allgemeinen als „offen“ aus. Wenn Sie an FLEXITERM® Hochspannungs-Automobilkondensatoren interessiert sind, lesen Sie bitte den Abschnitt „Hochspannungs-Automobil-MLCC“. Wenn Sie an FLEXITERM® Hochtemperatur-Automobilkondensatoren interessiert sind, lesen Sie bitte den Abschnitt „Hochtemperatur-Automobil-MLCC“.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.