Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannung: 4V bis 3000V
- Gehäusegröße: 0201 bis 2220
- Kapazitätsbereich: 0.5 pF bis 22 uF
- Dielektrikum: NP0(C0G), X7R, X7T, X8R, X8L, X8G
Automotive-MLC-Kondensatoren decken ein breites Spektrum an Gehäusegrößen, Kapazitätswerten und Arbeitsspannungen ab. Diese Produkte eignen sich nicht nur für die Automobilindustrie, sondern auch für alle Anwendungen mit verbesserter Zuverlässigkeit. Kondensatoren werden kontinuierlich in QA-Laboren (Qualitätssicherung) getestet. Die Ergebnisse dieser Tests ermöglichen die Aufrechterhaltung einer überlegenen Qualität. Alle KYOCERA AVX-Produktionsstätten sind QS9000- und VDA 6.4-zertifiziert.
Mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCCs) wurden speziell für Anwendungen in der Automobilindustrie entwickelt, hergestellt und getestet. Alle Komponenten entsprechen dem AEC-Q200-Standard – Stresstest-Qualifikation für passive Komponenten. Ein detailliertes Qualifizierungspaket ist auf Anfrage erhältlich.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
- Globale P/N (KAM-Serie) | Automotive MLCC-Datenblatt
- Historische Teilenummer | Automotive MLCC – Standard-Datenblatt
- Historische Teilenummer | Automotive MLCC – Hochspannungsdatenblatt
- Historische Teilenummer | Automotive MLCC – Hochtemperatur-Datenblatt
- Produktkatalog für oberflächenmontierte Keramikkondensatoren
Informationen zur Teilenummer

» Historische Teilenummer anzeigen – Standard
» Historische Teilenummer anzeigen – Hochspannung
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.