Leistungsmerkmale und Vorteile
- C0G (NP0)-Formulierungen weisen keine Alterungseigenschaften auf und haben einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
- Spannungsbereich: 6.3 V bis 500 V
- Kapazitätsbereich: 0.5 pF bis 0.1 µF
- Größen: 01005 bis 2225
C0G (NP0) ist die beliebteste Formulierung der „temperaturkompensierenden“ Keramikmaterialien der EIA-Klasse I. Moderne C0G (NP0)-Formulierungen enthalten Neodym, Samarium und andere Seltenerdoxide. C0G (NP0)-Keramik bietet eines der stabilsten verfügbaren Kondensatordielektrika. Die Kapazitätsänderung mit der Temperatur beträgt 0 ±30 ppm/°C, was weniger als ±0.3 % C von -55 °C bis +125 °C entspricht. Die Kapazitätsdrift oder Hysterese ist bei C0G (NP0)-Keramik mit weniger als ±0.05 % vernachlässigbar, gegenüber bis zu ±2 % bei Filmen. Die typische Kapazitätsänderung im Laufe der Lebensdauer beträgt für C0.1G (NP0) weniger als ±0 %, also ein Fünftel der bei den meisten anderen Dielektrika auftretenden Veränderung.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP
Umwelt-/Compliance-Dokumente