Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannung: bis zu 100 V
- Kapazitätsbereich: 10 pF (NP0) bis 100 nF (X7R)
- Dielektrikum: NP0 (C0G) oder X7R oder (optional X8R)
Typische Anwendungen
- Mobil- und Schnurlostelefone
- Digitale Set-Top-Boxen
- Computer-Motherboards und Peripheriegeräte
- Automotive-Anwendungen
- HF-Modems
- Netzwerk-Produkte
KYOCERA AVX ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Kondensator-Arrays. Die Array-Produktfamilie umfasst auch das 0612-Element-Gerät 4 sowie die 0508-Element- und 2-Element-Serie 4, die alle auf dem Markt breite Akzeptanz gefunden haben. KYOCERA AVX-Kondensator-Arrays sind in den keramischen Dielektrika X5R, X7R und NP0 (C0G) erhältlich und decken ein breites Spektrum an Kapazitätswerten ab. Es werden Nennspannungen von 6.3 Volt bis 100 Volt angeboten. KYOCERA AVX bietet jetzt auch eine Reihe von Kondensator-Arrays für die Automobilindustrie an, die nach AEC-Q200 qualifiziert sind. Wichtige Märkte für Kondensator-Arrays sind Mobil- und Schnurlostelefone, digitale Set-Top-Boxen, Computer-Motherboards und Peripheriegeräte sowie Automobilanwendungen, HF-Modems, Netzwerkprodukte usw.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Kondensator-Arrays (Standard-Flex-Anschluss) | Umweltdokumentation