Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungswerte: 50, 100 V
- Größen: 0805, 1805, 1808, 1812, 1825, 2225
- Kapazitätsbereich: 10 pF bis 0.47 µF
Typische Anwendungen
- Militär
- Defense
- Luft- und Raumfahrt
Militärische CDR-Produkte sind gemäß Mil-PRF-55681 S-Level qualifiziert. Hierbei handelt es sich um MLCC-Kondensatoren mit etablierter Zuverlässigkeit für den Einsatz dort, wo Komponenten mit hoher Zuverlässigkeit erforderlich sind. Die Keramikkondensatoren CDR01-06 sind in den Temperaturcharakteristiken BP und BX mit Anschlussoptionen wie Ag/Ni/Au, Pg/Ag, Lötbeschichtung, Sn/Pb, 100 % Sn erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen