Leistungsmerkmale und Vorteile
- Niedriger ESR bei VHF-, UHF- und Mikrowellenfrequenzen
- Enge Kapazitätstoleranzen
- COG (NPO) Charakteristik und Spannungsschwankung
Typische Anwendungen
- Speziell entwickelt für „Ultra“ niedrigen ESR für Anwendungen im Kommunikationsmarkt
Die CU-Serie umfasst ultrakleine Chipkondensatoren für den HF- und Mikrowellenkommunikationsmarkt. Mit Kupferelektroden anstelle der üblichen Edelmetallelektroden bieten die neuen Chipkondensatoren der CU-Serie extrem niedrige ESR-Werte, hohe Güte und enge Toleranzen. Erhältlich in der Gehäusegröße 0201, eignen sich die neuen Chipkondensatoren mit Kupferelektroden ideal für Anwendungen wie Leistungsverstärker, Handheld-Geräte, GPS, Fahrzeugortungssysteme und Anpassungsnetzwerke für WLANs. Die Chipkondensatoren der CU-Serie von KYOCERA AVX bestehen aus temperaturkompensierenden C0G (NP0)-Keramikmaterialien der EIA-Klasse I, einem der stabilsten Dielektrika auf dem Markt, und verfügen über bleifreie, vernickelte und verzinnte Anschlüsse.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen
KYOCERA AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten KYOCERA AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.