Leistungsmerkmale und Vorteile
- Niedrigere Spannungen
- Versionen mit hoher Kapazität nach DLA-Zeichnungen
- Dielektrika: BP, BR, BG, C0G, BX
Typische Anwendungen
- Militär
- Luft- und Raumfahrtprogramme
Diese zusätzlichen Reihen oberflächenmontierbarer Mehrschicht-Keramikkondensatoren bieten zusätzliche Leistungsfähigkeit in den Gehäusegrößen 0603 und 0402. DLA 03028 gilt für die Gehäusegröße 0603 mit BP- und BR-Dielektrikum und DLA 03029 gilt für die Gehäusegröße 0402 mit BP- und BR-Dielektrikum. Für HF-Kondensatorversionen zur Oberflächenmontage deckt DLA 06019 die Gehäusegröße 0605 für BP- und BG-Dielektrikum ab. DLA 06022 ist für die Gehäusegröße 1210 und dielektrische BP- und BG-Geräte vorgesehen. DLA 05002 deckt HF-Kondensatoren in der Gehäusegröße 0603 mit C0G-Dielektrikum ab.
Diese oberflächenmontierbaren Mehrschicht-Keramikkondensatoren mit erweitertem Bereich bieten Optionen für niedrigere Spannungen und Versionen mit höherer Kapazität gemäß DLA-Zeichnungen. Dielektrikumsoptionen sind BP, BR und BX. DLA 05006 deckt die Gehäusegröße 0805 ab und DLA 05007 bietet die Möglichkeit der Gehäusegröße 1206.