Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannung: bis zu 100 VDC
- Kapazitätsbereich: 220 pF bis 100 nF
- Dielektrikum: X7R
Das Kondensatorarray ist ein IPC (Integrated Passive Component) und verbindet bis zu vier Kondensatorelemente in einem einzigen Gehäuse. Gehäusegrößen von 0405 (2 Stück 0402) bis 0612 (4 Stück 0603) sind verfügbar. KYOCERA AVX FLEXITERM® verbessert die Widerstandsfähigkeit des Kondensatorarrays sowohl gegen mechanische Biegeschäden als auch gegen thermische Schockschäden erheblich.
Kondensator-Arrays bieten Designern Platzersparnisse auf der Platine, die Möglichkeit, die Bestückungskosten zu senken und die Produktionsleistung der Fertigungsstraße zu steigern. Es ist ein Kapazitätsbereich von 220 pF bis 100 nF verfügbar. Nennspannung bis zu 100 VDC. Das FLEXITERM®-Kondensator-Array übersteht einen 5-mm-Biegetest – also 2.5-mal mehr als die Anforderungen des AEC-Q200-Standards.