Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannung: 25V bis 100V
- Gehäusegröße: 0603 bis 1206
- Kapazitätsbereich: 330 pF bis 2.2 uF
- Dielektrikum: X8R oder X8L
Typische Anwendungen
- Automobilelektronik unter der Motorhaube – Motorsensoren und Elektronik
Mehrschichtige Keramikkondensatoren für den Einsatz in anspruchsvollen Temperaturbereichen – mit einem Arbeitstemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. Diese Kondensatoren werden mit einem X8R- und einem X8L-Dielektrikum hergestellt. Sie bieten einen äußerst zuverlässigen Kondensator mit geringem Verlust und stabiler Kapazität über die Temperatur. Alle Kondensatoren sind gemäß dem AEC-Q200-Standard qualifiziert.
Typische Anwendung von Hochtemperaturkondensatoren ist die Automobilelektronik unter der Motorhaube – Motorsensoren und Elektronik. Aber diese Kondensatoren sind auch ideal für alle anderen Marktsektoren, in denen hohe Temperaturen und Zuverlässigkeit gefragt sind. Auf Kundenanfrage ist ein detailliertes Qualifizierungsdatenpaket erhältlich.