Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verfügt über einen Abschluss mit mindestens 5 % Blei, um Zinn-Whisker-Probleme zu beheben
Typische Anwendungen
- Militär / Verteidigung
KYOCERA AVX unterstützt diese Kunden für kommerzielle und militärische Mehrschicht-Keramikkondensatoren mit einem Anschluss, der aus mindestens 5 % Blei besteht. Diese Beendigung wird durch die Verwendung eines „B“ an der 12. Stelle der KYOCERA AVX-Katalogteilnummer angezeigt. Dies erfüllt das Engagement von KYOCERA AVX, unseren Kunden eine umfassende Produktpalette anzubieten. KYOCERA AVX hat auf den folgenden Seiten eine vollständige Palette von Werten bereitgestellt, die wir derzeit in diesem speziellen „B“-Anschluss anbieten. Bitte wenden Sie sich an das Werk, wenn Sie weitere Informationen zu unseren MLCC-Produkten mit Zinn-/Blei-Anschluss „B“ benötigen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Umwelt-/Compliance-Dokumente