Leistungsmerkmale und Vorteile
- Anschlussoptionen: Ag/Ni/Au, Pg/Ag, Lötplattiert, Lötbeschichtet, Sn/Pb
- Spannungswerte: 50, 100 V
- Größen: 0805 bis 2225
- Kapazitätsbereich: 1.0 pF bis 1.0 µF
Typische Anwendungen
- Hochleistungsanwendungen in den Spannungsebenen BX und BR
- Temperaturstabile Anwendungen in BP- und BG-Spannungsebenen
Kondensatoren der Serie M123 bieten Konstrukteuren und Bauteilingenieuren eine bewährte Technologie für die SMD-Verarbeitung und Anwendungen, die Zuverlässigkeit auf Weltraumniveau erfordern. Sie sind für den Einsatz in kritischen Frequenzanwendungen, Zeitschaltkreisen und Anwendungen konzipiert, bei denen absolute Stabilität erforderlich ist (BP und BG), sowie für Anwendungen, bei denen größere Kapazitätsschwankungen hinsichtlich Temperatur, Spannung, Frequenz und Lebensdauer toleriert werden können (BX und BR).
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen
Funktionen / Spezifi kationen
Spice-Modelle / Software