Leistungsmerkmale und Vorteile
- CECC-Bereich: 25 – 500 Volt
- Größen 0805, 1206, 1210, 1812, 2220
- Kapazitätsbereich: 4.7 pF bis 2.2 uF
Typische Anwendungen
- Logistik
- Defense
- Aviation
- Luft- und Raumfahrt
Die CECC-Serie von Mehrschicht-Keramikkondensatoren bietet Kunden eine breite Auswahl an hochzuverlässigen Abschirmungen, Spannungen und Anschlussarten. Dazu gehören Sn/Pb-Oberflächen, die der IECQ-CECC-Spezifikation 32101/801 entsprechen. Die CECC-Serie nutzt PME-Technologie mit verschiedenen Dielektrika, um die Kundenanforderungen zu erfüllen – von Kapazitätsänderungskondensatoren für niedrige Temperaturen und Spannungen (NP0) bis hin zu Hochleistungs-Kapazitäts-Spannungs-Kondensatoren (X7R). Die Serie ist mit Burn-in-/Spannungskonditionierung für 0 bis 168 Stunden erhältlich, wodurch Ausfälle in der Anfangsphase reduziert und die Anforderungen von Endanwendungen im NP0- oder X7R-Bereich erfüllt werden. Die Produkte werden mit CECC-Zulassung ausgeliefert, was die vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet.