Leistungsmerkmale und Vorteile
- Auswahl von Nichtflugwerten aus den Bereichen ESCC 3009/041, NASA S311-P838, Mil 32535
- Mit Sn/Pb- und Flexiterm®-Anschluss veredelt
- Verkürzte Vorlaufzeiten zur Erfüllung der Kundenanforderungen
- Hoher CV-Bereich (X7R): 16 – 100 Volt | 2.2 nF – 22 uF
- Hoher CV-Bereich (NP0): 4 – 100 Volt | 68 pF – 1500 pF
Die EM-Serie wurde entwickelt, um die steigende Nachfrage der Raumfahrtkunden zu erfüllen, wenn in kurzer Zeit ein neues Design entwickelt werden muss. KYOCERA AVX empfiehlt die Verwendung der Teilenummern der EM-Serie, um dieser Nachfrage nach Nichtflug-/Prototypendesigns gerecht zu werden.
Basierend auf seinem Space BME X7R (3009041, NASA S311, Mil 32535-Bereiche) und Weltraum-BME NP0 (Mil 32535) Die oberflächenmontierten MLCCs der EM-Serie verwenden dasselbe interne Design und dieselben Materialien, jedoch ohne die abschließende Prüfung/Überprüfung (ESCC/QPL) für kürzere Vorlaufzeiten, was sie zur idealen Wahl macht.
Die EM-Serie ist wählbar über die 3009/041, NASA S311 und Mil 32535 (X7R und NP0 ) Bereiche durch Auswahl des passenden Dielektrikums, der Gehäusegröße, der Spannung, des Kapazitätswerts und der Kapazitätstoleranz.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
- Engineering Module (EM) Datenblatt
- Produktkatalog der Europäischen Weltraumorganisation und des CECC für Keramikkondensatoren
Design deckt folgende Bereiche ab: