Leistungsmerkmale und Vorteile
- Dielektrika: Klasse I und Klasse II
- Spannungsbereich: 25 V bis 500 V
- Gehäusegrößen: 0805 bis 2225
- Kapazitätswerte bis 1.5µF
Typische Anwendungen
- ESCC-Weltraumprogramme
- Geeignet für alle Weltraumanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit an erster Stelle steht
Produktbeschreibung*
Oberflächenmontierte Mehrschicht-Keramikkondensatoren, qualifiziert nach ESA ESCC 3009. Diese Kondensatoren sind in den Gehäusegrößen 0805 bis 2220 und in den Dielektrika COG, X7R und BX erhältlich und für den Einsatz in ESCC-Weltraumprogrammen zugelassen. Sie eignen sich für alle Weltraumanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit von größter Bedeutung ist. Durch die Verwendung desselben Herstellungsverfahrens ist KYOCERA AVX auch in der Lage, eine Reihe von Kondensatoren anzubieten, die nach CECC 32101 qualifiziert sind.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer