Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 1 Kv bis 3 Kv
- Gehäusegrößen: 1812 bis 1825
- Kapazitätswerte: 1nF – 56nF
Typische Anwendungen
- ESCC-Weltraumprogramme
- Hochspannungsnetzteile
- Elektrische Triebwerke
Von der ESCC zugelassene, oberflächenmontierbare X1R-Mehrschichtkeramikkondensatoren für hohe Spannungen (3–7 Kv), qualifiziert/zugelassen nach ESCC 3009034. Diese Kondensatoren sind in den Gehäusegrößen 1812 und 1825 erhältlich und für den Einsatz in ESCC-Weltraumprogrammen zugelassen und für alle Weltraumanwendungen geeignet, bei denen Zuverlässigkeit von größter Bedeutung ist.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer