Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verbesserte CV-Effizienz sorgt für optimierte PCB-Nutzung durch Verkleinerung der MLCC-Größen
- Verbesserte CV-Effizienz bedeutet Reduzierung der Anzahl gekaufter Kondensatoren und Gewichtseinsparung
- Enthält Flexiterm® für verbesserte mechanische Belastbarkeit im Vergleich zu unseren Mil Spec (1812)-Konkurrenten
Typische Anwendungen
- Wissenschaftliche Erkundungssatelliten
- Erderkundungssatelliten
- Kommunikationssatelliten
- Satelliten-Trägerraketen
- Militärische, land- oder luftgestützte Anwendungen
Space BME (Base Metal Electrode) X7R oberflächenmontierte MLCC-Kondensatoren nutzen Spitzentechnologie in der MLCC-Konstruktion und -Verarbeitung. Diese Technologie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Technologien eine hohe Zuverlässigkeit mit einer überlegenen Kapazitätsspannungsfähigkeit. Höhere Kapazitätswerte in den kleineren Gehäusegrößen reduzieren nicht nur den benötigten Platz auf der Platine, sondern auch das Gewicht der Komponenten. Diese oberflächenmontierten Komponenten enthalten außerdem Flexiterm®, das die Widerstandsfähigkeit der MLCCs gegen mechanische Belastungen erheblich verbessert.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer