MIL-PRF-32535 ​​NP0 BME Mehrschicht-Keramikkondensatoren – MLCC


MIL-PRF-32535 ​​NP0 BME MLCC
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verfügbare Zuverlässigkeitsstufen „M“ und „T“.
  • Höhere CV-Fähigkeit als Standard-MIL-SPEC-Kondensatoren, was zu reduzierten Bauteilgrößen/-gewichten und einem geringeren Platzbedarf auf der Leiterplatte führt.
  • Die FLEXITERM®-Anschlusstechnologie verbessert die Beständigkeit gegenüber üblichen thermomechanischen Belastungen deutlich.
  • Die Baugrößen 0402 bis 1210 sind für Kapazitätswerte von 68–47,000 pF und Spannungen von 4–100 V ausgelegt; weitere Bereichserweiterungen sind geplant.
  • Dielektrische Eigenschaften E1 und BP
Typische Anwendungen
  • Wissenschaftliche Erkundungssatelliten
  • Erderkundungssatelliten
  • Kommunikationssatelliten
  • Satelliten-Trägerraketen
  • Militärische, land- oder luftgestützte Anwendungen

Die MIL-PRF-32525 BME NP0 MLCCs sind von der Defense Logistics Agency (DLA) zugelassen und in deren Datenbank qualifizierter Produkte (QPD) gelistet. Diese MIL-PRF-32525 NP0 MLCCs mit Basismetallelektroden (BME) wurden speziell für die Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Verteidigungsindustrie entwickelt und bieten eine höhere CV-Leistung als standardmäßige oberflächenmontierte MIL-SPEC-MLCCs mit Edelmetallelektroden (PME). Dadurch wird die Lücke zwischen kommerziellen und MIL-SPEC-Produkten verringert, während gleichzeitig die Zuverlässigkeitsstufen „M“ und „T“ gemäß MIL-SPEC erfüllt werden. Dies bietet Entwicklungsingenieuren in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie entscheidende Vorteile: Sie können kleinere Gehäuse verwenden, das Gewicht der Leiterplatten reduzieren und die Effizienz ihrer Leiterplattenlayouts maximieren. Diese hochmodernen, CV-starken und DLA-QPD-zugelassenen MLCCs verfügen zudem über oberflächenmontierte FLEXITERM®-Anschlüsse, die die Beständigkeit gegenüber den thermomechanischen Belastungen, denen MLCCs während der Leiterplattenmontage und über ihre gesamte Lebensdauer ausgesetzt sind, deutlich verbessern.

MIL-PRF-32525 BME NP0-Kondensatoren sind derzeit in den Gehäusegrößen 0402, 0603, 0805, 1206 und 1210 mit Kapazitäts- und Spannungsbereichen von 68–47,000pF und 4–100V erhältlich.

Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

MIL-PRF-32535 ​​NP0 BME MLCC
" Klicke zum Zeigen

Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen