MIL-PRF-32535 ​​X7R BME Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCC)


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zuverlässigkeitsstufen „M“ und „T“ verfügbar
  • Höhere CV-Technologie führt zu geringerer Größe/Gewicht/Anzahl der Komponenten und spart Platz auf der Leiterplatte
  • Flexiterm®-Technologie als Standard im Sortiment für verbesserte thermomechanische Belastbarkeit
  • Gehäusegrößen 0402 – 2220, Kondensatorwerte 2.2 nF – 22.0 uF verfügbar
  • Spannungen 16 -100 Volt
Typische Anwendungen
  • Wissenschaftliche Erkundungssatelliten
  • Erderkundungssatelliten
  • Kommunikationssatelliten
  • Satelliten-Trägerraketen
  • Militärische, land- oder luftgestützte Anwendungen

KYOCERA AVX wurde von der Defense Logistics Agency (DLA) für die Qualifizierung seiner Mil Prf 32535 ​​BME X7R MLCC-Technologie zugelassen. Mithilfe seiner Spitzentechnologie kann KYOCERA AVX jetzt Mil Prf 32535-zugelassene Kondensatoren in den Gehäusegrößen 0402 bis 2220 mit Kapazitäten und Spannungen von 2.2 nF bis 22 μF, derzeit 16–100 Volt, anbieten. KYOCERA AVXs Mil Prf 32535 ​​erfüllt die Anforderungen der Designer, indem es den CV-Bereich im Vergleich zu den standardmäßigen oberflächenmontierten Mil-Bereichen erweitert und die Lücke zwischen kommerziellen und Mil Spec-Produktbereichen verringert, während gleichzeitig die Mil-Zuverlässigkeitsstufen eingehalten werden.

Die Ergebnisse dieser Technologie bieten dem Militär-Konstrukteur mehrere wichtige Vorteile: Sie ermöglichen die Verkleinerung der Gehäusegröße, die Reduzierung des PCB-Gewichts und eine effizientere Nutzung der mit den MLCCs mit höherem CV verfügbaren PCB-Fläche. Diese oberflächenmontierten Komponenten enthalten außerdem Flexiterm®, das die Widerstandsfähigkeit gegenüber jeglicher thermomechanischer Belastung, der MLCCs während der PCB-Montage und während ihrer Lebensdauer ausgesetzt sind, erheblich verbessert.

Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

MIL-PRF-32535 ​​X7R BME MLCC
" Klicke zum Zeigen