Leistungsmerkmale und Vorteile
- RoHS-konform
- Eliminiert die Verwendung von Zinn und Blei und die daraus resultierende Bildung von Zinnwhiskern auf der Leiterplatte
- Bietet eine Reihe von Golddicken für Flash-Anschlüsse (Lötanwendungen) von 1.9 µin bis 7.87 µin
Typische Anwendungen
- Hybridanwendungen – zum Drahtbonden
KYOCERA AVX unterstützt diese Kunden bei kommerziellen und militärischen Mehrschicht-Keramikkondensatoren mit einem Goldanschluss. Dieser Anschluss wird durch die Verwendung einer „7“ oder eines „G“ an der 12. Stelle der KYOCERA AVX-Katalogteilnummer angezeigt. Damit erfüllt KYOCERA AVX seine Verpflichtung, seinen Kunden eine vollständige Produktpalette anzubieten. Bitte wenden Sie sich an das Werk, wenn Sie weitere Informationen zu unserem MLCC-Goldanschluss benötigen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Umwelt-/Compliance-Dokumente