Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannung: bis zu 200 VDC
- Kapazitätsbereich:
270pF bis 22uF (2220, 25V, X7R) - Dielektrikum: X7R oder X8R
Typische Anwendungen
- Leiterplatten mit hoher Biegebeanspruchung
- Der weiche Abschluss bietet eine verbesserte Zuverlässigkeitsleistung bei Anwendungen mit Temperaturschwankungen.
- Alle Arten von Motorsensoren: Direkter Anschluss an die Batterieschiene
FLEXITERM® wurde entwickelt, um die mechanische Biegung und Temperaturwechselleistung zu verbessern. Die FLEXITERM®-Schicht schützt das Bauteil vor Schäden an der Keramik, die durch mechanische Beanspruchung bei der Leiterplattenbestückung oder im Einsatz beim Endkunden entstehen. Mit FLEXITERM® bietet KYOCERA AVX eine Biegung von bis zu 5 mm ohne innere Risse. Über 5 mm hinaus fällt der Kondensator im Allgemeinen als „offen“ aus. Die Temperaturwechselleistung wird auf 3000 Zyklen und mehr erhöht.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

» Historische Teilenummer anzeigen (Standard)
» Historische Teilenummern anzeigen (Hochspannung)
Umwelt-/Compliance-Dokumente