Leistungsmerkmale und Vorteile
- Höhere CV-Fähigkeit als Standardkondensatoren, was zu einer geringeren Größe/Gewicht der Komponenten und einer Einsparung des erforderlichen PCB-Platzes führt
- Jede Produktionscharge verfügt über ein C of C, ein DPA und ein zusammenfassendes Datenpaket
- Einsatz der Flexiterm®-Technologie für erhöhte mechanische Belastbarkeit
- Gehäusegrößen 0603-1812, Kapazitätswerte 2.2 nF – 8.2 µF verfügbar
- Spannungen von 16-100V
Diese Technologie bietet im Vergleich zu herkömmlichen PME-Technologien (Precious Metal Electrode) eine verbesserte Kapazitätsspannungsfähigkeit und erfüllt gleichzeitig die Zuverlässigkeitsanforderungen der NASA-Weltraumindustrie. Die Technologie bietet mehrere wichtige Vorteile: Sie verkleinert die Gehäusegröße, reduziert das Gewicht und ermöglicht eine effizientere Nutzung der verfügbaren Leiterplattenfläche. Die Produktreihe wird nach Mil-Spec-Standards und -Methoden getestet, darunter eine 100-prozentige Ultraschallprüfung gemäß der NASA-Weltraumspezifikation. Diese oberflächenmontierten Komponenten enthalten außerdem Flexiterm®, das die Widerstandsfähigkeit gegenüber jeglicher mechanischer Belastung, der MLCCs während der Leiterplattenmontage und im Betrieb ausgesetzt sind, erheblich verbessert.