Leistungsmerkmale und Vorteile
- Nennspannung: 250V
- Größen: 1808, 1812, 2211, 2220
- Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
- Kleine Größe und hohe Kapazität
- RoHS-konform
- Sicherheitstechnische Zulassung durch:
DE 60384-14: 2013
IEC 60384-14: 2013
UL 60384-14 (Ausgabe 2.0) - HALOGEN-kompatibel
Typische Anwendungen
- Modem
- Faksimile
- Telefon
- Sonstige elektronische Geräte für Beleuchtung oder Überspannungsschutz und Isolierung
Sicherheitszertifizierte Kondensatoren sind für die Immunität gegen Überspannungen oder Blitzeinschläge in Modems, Faxgeräten und anderen Geräten ausgelegt. Die Kondensatoren von KGK entsprechen der Klasse X1/Y2, und die Kondensatoren von KGH entsprechen der Klasse X2.
Die Kondensatoren des grünen Typs KGK/KGH werden unter Verwendung umweltfreundlicher Materialien ohne Blei oder Cadmium hergestellt.
Die Anschlüsse bestehen aus plattiertem Nickel und reinem Zinn und weisen dadurch eine überragende Auslaugbeständigkeit beim Löten auf.
Datenblatt / Katalog / Literatur
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
- Globales P/N-Datenblatt (KGK-/KGH-Serie)
- Produktkatalog für oberflächenmontierte Keramikkondensatoren
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP
Umwelt-/Compliance-Dokumente