Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Kapazität/EMI-Filterung
- Bidirektionaler Schutz
- Schnelle Einschaltzeit
- Mehrfachschlagfähigkeit
- HMP-Lötanschluss
- 1210 EIA-Gehäusegröße
Typische Anwendungen
- Avionik
- Militär
- I/O-Port-Schutz
- EMI-Filterung mit Überspannungsschutz
Die oberflächenmontierbaren CapGuard®-Produkte von KYOCERA AVX sind so konzipiert, dass sie sowohl Schutz vor transienten Spannungen als auch EMI/RFI-Unterdrückung für elektronische Schaltkreise bieten. CapGuards® sind ideal geeignet, um EMI/RFI-Rauschen herauszufiltern, die von Schaltnetzteilen oder Motoren auf Gleichstromleitungen oder E/A-Leitungen in elektronischen Schaltkreisen erzeugt werden. Durch den Einsatz eines mehrschichtigen Varistors (MLV) im CapGuard®-Produkt wird ein wirksamer Schutz vor transienten Spannungen erreicht, um empfindliche Elektronik vor Hochspannungstransienten zu schützen. Der Kondensator hingegen absorbiert hochfrequentes Rauschen auf der Leitung. Die MLCC-Kondensatoren sind mit einem temperaturstabilen X7R-Dielektrikum ausgestattet und ermöglichen einen breiten Temperatureinsatz mit guter Kapazitätsstabilität. Die oberflächenmontierbaren CapGuards® zeichnen sich durch einen sehr kleinen Formfaktor aus, um den Platz auf der Platine zu minimieren. Die Teile werden unter Verwendung von Lot mit hohem Schmelzpunkt (268 °C Solidus / 290 °C Liquidus) zusammengebaut, was eine Standard-Reflow-Verarbeitung während der Montage auf Platinenebene ermöglicht, ohne dass das Risiko besteht, dass HMP-Lot auffließt.