Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazitätsbereich: 1000 pF bis 1.2 μF
- Kapazitätstoleranzen: ±10 %, ±20 %
- Betriebstemperaturbereich: -55 ° C bis + 125 ° C.
- Nennspannung: 250 VDC Telco-Nennwert
- Durchschlagsfestigkeit: Mindestens 200 % Nennspannung für 5 Sekunden bei 50 mA max. Strom
Die mehrschichtigen Keramik-Chipkondensatoren „Tip & Ring“ oder „Ringdetektor“ sind als Standard-Telekommunikationsfilter konzipiert, um -48 Volt Gleichspannung an der Telefonleitung zu blockieren und den Wechselstrom-Signalimpuls des Teilnehmers (16 bis 25 Hz, 70 bis 90 Vrms) durchzulassen. Das typische Klingelsignal ist in der Abbildung auf Seite 101 zu sehen. Die Klingelkondensatoren ersetzen große bedrahtete Folienkondensatoren und sind ideal für Telekommunikations-/Modemanwendungen. Die Verwendung von „Tip & Ring“-Kondensatoren spart nicht nur wertvollen Platz auf der Platine und reduziert das Gewicht des Gesamtprodukts, sondern bietet auch standardmäßige Oberflächenmontagemöglichkeiten, die für neue und kompakte Designs so wichtig sind.
Die „Tip & Ring“-Kondensatoren werden in Standard-EIA-Größen und Standardwerten angeboten. Sie bieten hervorragende Hochfrequenzleistung, niedrigen ESR und verbessertes Temperaturverhalten im Vergleich zu Folienkondensatoren.