Leistungsmerkmale und Vorteile
- Niedriger ESR bei VHF-, UHF- und Mikrowellenfrequenzen
- Enge Kapazitätstoleranzen
- COG (NPO) Charakteristik und Spannungsschwankung
Typische Anwendungen
- Entwickelt für „Ultra“ niedrigen ESR für Anwendungen im Kommunikationsmarkt
Bei den Automotive-Kondensatoren der „U“-Serie handelt es sich um C0G (NP0)-Chipkondensatoren, die speziell für einen „extrem“ niedrigen ESR für Anwendungen im Automobilmarkt entwickelt wurden. Der maximale ESR und die effektive Kapazität werden bei jedem Wert eingehalten, was zu einer Gleichmäßigkeit zwischen den einzelnen Chargen führt. Verfügbare Größen sind die EIA-Chipgrößen 0402 und 0603.
Informationen zur Teilenummer
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen
KYOCERA AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten KYOCERA AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.