Leistungsmerkmale und Vorteile
- Niedriger ESR bei VHF-, UHF- und Mikrowellenfrequenzen
- Enge Kapazitätstoleranzen
- COG (NPO) Charakteristik und Spannungsschwankung
Typische Anwendungen
- Entwickelt für „Ultra“ niedrigen ESR für Anwendungen im Kommunikationsmarkt
C0G (NP0)-Chipkondensatoren, speziell entwickelt für „ultra“ niedrigen ESR für Anwendungen im Kommunikationsmarkt. Maximaler ESR und effektive Kapazität werden bei jedem Wert erreicht, was eine Einheitlichkeit von Charge zu Charge ergibt. Verfügbare Größen sind EIA-Chipgrößen 0402, 0603, 0805 und 1210.
Datenblatt / Kataloge
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen
KYOCERA AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten KYOCERA AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP
Umwelt-/Compliance-Dokumente