Leistungsmerkmale und Vorteile
- Betriebstemperatur: -55 ° C bis + 85 ° C
- Spannungsbereich: 4 V bis 100 V
- Kapazitätsbereich: 100 pF bis 100 µF
- Größen: 01005 bis 1812
Typische Anwendungen
- Mobile Geräte
- Medizinische Geräte
- Andere Anwendungen mit Größenbeschränkungen
Das X5R-Dielektrikum ist ein Dielektrikum der Klasse II, das für Anwendungen mit höherer Kapazität geeignet ist. Dieses Dielektrikum bietet einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad. X5R-Kondensatoren mit kleiner Gehäusegröße eignen sich gut für Entkopplungs- und Filteranwendungen in mobilen Geräten, medizinischen Geräten und anderen Anwendungen mit Größenbeschränkungen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP
Umwelt-/Compliance-Dokumente