Leistungsmerkmale und Vorteile
- Betriebstemperatur: -55°C bis +105°C (±22%)
- Spannungsbereich: 4 V bis 25 V
- Kapazitätsbereich: 1 µF bis 47 µF
- Größen: 0201 bis 0805
Typische Anwendungen
- Mobile Geräte
- Medizinische Geräte
- Consumer Elektronik
Die X6S-Dielektrikumkondensatoren werden in einer kompletten Produktpalette für allgemeine und spezielle Anwendungen angeboten und sind für eine Vielzahl von Anforderungen ausgelegt. KYOCERA AVX verfügt über ein weltweites Netzwerk, das es uns ermöglicht, unsere globalen Kundenstämme schnell und effizient zu bedienen. Alle unsere Produkte sind aufgrund ihrer monolithischen Struktur aus hochreiner und superfeiner gleichmäßiger Keramik und ihrer integrierten Innenelektroden äußerst zuverlässig. Durch die Kombination überlegener Fertigungstechnologie und Materialien mit hohen Dielektrizitätskonstanten produzieren wir extrem kompakte Komponenten mit außergewöhnlichen Spezifikationen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP