Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 4 V bis 500 V
- Kapazitätsbereich: 100 pF bis 22 µF
- Größen: 0101 bis 2225
Typische Anwendungen
- Die Verwendung des dielektrischen X7R-Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Kapazitätsänderungen aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind
X7R-Formulierungen werden als „temperaturstabile“ Keramiken bezeichnet und fallen in Materialien der EIA-Klasse II. X7R ist das beliebteste dieser Materialien mit mittlerer Dielektrizitätskonstante. Die Temperaturschwankung der Kapazität liegt innerhalb von ±15 % von -55 °C bis +125 °C. Diese Kapazitätsänderung ist nichtlinear.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP
Umwelt-/Compliance-Dokumente