Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannung: 4V bis 200V
- Kapazitätsbereich: 0.033 µF bis 22 µF
- Gehäusegröße: 0402 bis 1210
Typische Anwendungen
- Die Verwendung des dielektrischen X7S-Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Kapazitätsänderungen aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind
X7S-Formulierungen werden als „temperaturstabile“ Keramiken bezeichnet und fallen in Materialien der EIA-Klasse II. Die Temperaturschwankung der Kapazität liegt innerhalb von ±22 % von –55 °C bis +125 °C. Diese Kapazitätsänderung ist nichtlinear. Die Kapazität des X7S variiert unter dem Einfluss elektrischer Betriebsbedingungen wie Spannung und Frequenz. Die Verwendung des dielektrischen X7S-Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Kapazitätsänderungen aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Design Tools
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP