Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannung: bis zu 100 V
- Kapazitätsbereich: 330 pF bis 2.2 µF
- Dielektrikum: X8R oder X8L
Typische Anwendungen
- Konzipiert für den Einsatz in Anwendungen bis 150 °C
- Ideal für Sensoren unter der Motorhaube von Kraftfahrzeugen
- Bohrüberwachungssystem
- Massenkondensatoren für Hochtemperatur-Kameramodule
Mehrschichtige Keramikkondensatoren für den Einsatz in temperaturintensiven Anwendungen – im Bereich von -55 °C bis +150 °C. Diese Kondensatoren werden aus einem X8R- und einem X8L-Dielektrikummaterial hergestellt. Sie bieten einen äußerst zuverlässigen Kondensator mit geringem Verlust und stabiler Kapazität über die Temperatur.
Auf X8R- und X8L-Dielektrika basierende Kondensatoren bieten eine hervorragende Zuverlässigkeit und eignen sich ideal für Sensoren unter der Haube und verschiedene industrielle Hochtemperaturanwendungen. Das X8R-Material weist eine Kapazitätsschwankung von ±15 % zwischen -55 °C und +150 °C auf. Das X8L-Material weist eine Kapazitätsschwankung von ±15 % zwischen -55 °C und 125 °C und +15/-40 % zwischen +125 °C und +150 °C auf. Typische Anwendung wäre ein Bohrüberwachungssystem. Sie können auch als Massenkondensatoren für Hochtemperatur-Elektronikmodule verwendet werden.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.