Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 6 V bis 50 V
- Kapazitätsbereich: 1000 pF bis 22 µF
- Gehäusegrößen: 0201 bis 1210
Typische Anwendungen
- Entkopplungsanwendungen innerhalb eines begrenzten Temperaturbereichs
Y5V-Formulierungen sind für den allgemeinen Einsatz in einem begrenzten Temperaturbereich vorgesehen. Sie verfügen über eine breite Temperaturcharakteristik von +22 % –82 % Kapazitätsänderung über den Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +85 °C. Diese Eigenschaften machen Y5V ideal für Entkopplungsanwendungen innerhalb eines begrenzten Temperaturbereichs.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Design Tools

SpiMLCC (früher bekannt als SpiCAP) ist eine Online-Simulationssoftware in Webversion, die den Frequenzgang und den Spannungskoeffizienten für AVX-Keramikchipkondensatoren definiert.
Umwelt-/Compliance-Dokumente