Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sicherungswerte von 0.05 bis 0.5 Ampere
- Nennspannung:
0201 = 32 V
0402 = 32 V
0603 = 63 V - Betriebstemperatur: -55ºC bis + 125ºC
- RoHS-konform
- UL-Zulassung: E141069
Typische Anwendungen
- Mobiltelefone
- Computer
- LCD-Bildschirme
- Digital- und Videokameras
- Anzeigen / Instrumente
Die Sicherungsserie Accu-Guard® basiert auf der Dünnschichttechnologie, die eine präzise Steuerung der elektrischen und physikalischen Eigenschaften der Komponenten ermöglicht, was mit Standardsicherungstechnologien nicht möglich ist. Die Accu-Guard® Low Current-Serie umfasst die niedrigsten Nennströme in kompakten Gehäusen und verfügt über LGA-Anschlüsse.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Accu-Guard® II Niedrigstromsicherungen (LGA) | Umweltdokumentation