Leistungsmerkmale und Vorteile
- Betriebstemperatur: -55 ° C bis + 125 ° C.
- Isolationswiderstand: >20 MΩ garantiert (nach Absicherung bei Nennspannung)
- Unterbrechungsleistung: 50 A
Accu-Guard® II ist eine Version von Accu-Guard®-Sicherungen für einen größeren Bereich von Strom- und Spannungswerten. Accu-Guard® II-Sicherungen werden auf Aluminiumoxidsubstraten hergestellt und weisen hervorragende elektrische, mechanische und Umwelteigenschaften auf. Die Abmessungen des Accu-Guard® II entsprechen den Standard-Chipgrößen 0402, 0603, 0805, 1206 und 0612.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Accu-Guard® II Niedrigstromsicherungen (SMD) | Umweltdokumentation