Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kompaktes, flaches 0402-Gehäuse
- Ultraniedrige Kapazität <1pF
- Geringer Verlust
Typische Anwendungen
- Antennen
- Optik
- HDMI
- RF-Schaltungen
- FlexRay
- Mobiles Gerät
- Analoge Sensoren
Varistoren der KYOCERA AVX Sub pF AG-Serie bieten bidirektionalen ESD-Schutz mit ultraniedriger Kapazität <1 pF, um Signalverzerrungen in Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen und anderen kapazitätsempfindlichen Schaltkreisen zu minimieren. Sub-pF-Geräte bieten eine hervorragende Reaktionszeit auf ESD-Schläge, um empfindliche Schaltkreise vor Überspannungen zu schützen. Die Entwicklung neuer Informationsverarbeitungstechnologien erfordert immer höhere digitale Systemgeschwindigkeiten. Höhere Geschwindigkeiten erfordern die Verwendung ultraniedriger Kapazitätswerte, um Signalverzerrungen zu minimieren.
Erhältlich in kompakten 0201- und 0402-Low-Profile-Gehäusen, Betriebsspannung 10 – 18 VDC und Typkapazität 0.47 bis 0.8 pF. Betriebstemperaturbereich ist -55 °C bis +125 °C. Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss hervorragende bleifreie Lötbarkeit.