Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Kompaktes, flaches 0402-Gehäuse
- Ultraniedrige Kapazität <1pF
Typische Anwendungen
- Antennen, HF-Schaltungen
- Optik
- HDMI, Firewire, Thunderbolt
- Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsbus
- GPS- Ortung
- Kamera-Link
- Sensors
- Touchscreen-Schnittstellen
KYOCERA AVX bietet ESD-Schutz mit ultraniedriger Kapazität im Sub-1pF-Bereich für den Einsatz in kapazitätsempfindlichen Automobilschaltkreisen. Der Automotive Sub pF Varistor (ASPV) ist mit einem Kapazitätswert von 0.8 pF in einem kompakten 0402-Gehäuse mit niedrigem Profil erhältlich. ASPV-Geräte bieten eine ausgezeichnete Reaktionszeit auf ESD-Schläge, um empfindliche Schaltkreise vor Überspannung zu schützen. Die Entwicklung neuer Informationsverarbeitungstechnologien erfordert immer höhere digitale Systemgeschwindigkeiten. Höhere Geschwindigkeiten erfordern die Verwendung von ultraniedrigen Kapazitätswerten, um Signalverzerrungen zu minimieren.
Erhältlich in kompakten Gehäusegrößen 0402, Betriebsspannung 16 VDC und Typkapazität 0.8 pF. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +125 °C. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss hervorragende bleifreie Lötbarkeit.