Die CapGuard®-Produkte von KYOCERA AVX sind darauf ausgelegt, sowohl Schutz vor transienten Spannungen als auch EMI/RFI-Unterdrückung für elektronische Schaltkreise zu bieten. CapGuards® sind ideal geeignet, um EMI/RFI-Rauschen herauszufiltern, die von Schaltnetzteilen oder Motoren auf Gleichstromleitungen oder E/A-Leitungen in elektronischen Schaltkreisen erzeugt werden. Durch den Einsatz eines mehrschichtigen Varistors (MLV) im CapGuard®-Produkt wird ein wirksamer Schutz vor transienten Spannungen erreicht, um empfindliche Elektronik vor Hochspannungstransienten zu schützen. Der Kondensator hingegen absorbiert hochfrequentes Rauschen auf der Leitung. Die MLCC-Kondensatoren sind mit einem temperaturstabilen X7R-Dielektrikum ausgestattet und ermöglichen einen breiten Temperatureinsatz mit guter Kapazitätsstabilität. KYOCERA AVX radiale CapGuards® sind AEC-Q200-qualifiziert und sowohl für Automobil- als auch für allgemeine Anwendungen geeignet.
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Video zu
LITERATUR
- Leitfaden zur App „Schaltungsschutz“
- Leitfaden zur Schaltungsschutz-App (Auto)
- Varistoren – Kurzanleitung
- Leitfaden für die automatische Anwendung
- Accu-Guard®-Technologie
- Katalog für erweiterte Keramikkondensatoren
- Mini-Dünnschichtsicherungen für niedrige Ströme
- Vorübergehende Unterdrückung
- Katalog für Dünnschichtsicherungen
- Katalog NTC-Thermistoren